Ürünler 2

ADP
h
Versiyon
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Standart
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Magnet
42
101.5
42
54.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • For precise determination of the position of workpiece surfaces in the Z-direction
  • For the referencing of cutting tools
  •  Ideal for even the smallest milling cutters (down to Ø 0.1 mm)
  • Safety spring travel enables 2 mm overrun
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.