Artigos 2

ADP
h
Modelo
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Standard
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Íman
42
101.5
42
54.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Para determinação rigorosa da posição das superfícies das peças na direção Z
  • Para referenciação das ferramentas de corte
  •  Ideal até mesmo para as fresas mais pequenas (até Ø 0,1 mm)
  • Curso da mola de segurança permite excedente de 2 mm
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.