Artikel 5

ADP
M
d
s
d1
HWS 9019/ 8
M8
9.6
5
24
HWS 9019/10
M10
12
5
30
HWS 9019/12
M12
14.2
6
36
HWS 9019/16
M16
19
7
44
HWS 9019/20
M20
23.2
8
50

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enligt DIN 6319G
  • Den stora diametern gör produkten särskilt lämplig för inspänning över spåret med spännjärn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.