Artykuły 5

ADP
M
d
s
d1
HWS 9019/ 8
M8
9.6
5
24
HWS 9019/10
M10
12
5
30
HWS 9019/12
M12
14.2
6
36
HWS 9019/16
M16
19
7
44
HWS 9019/20
M20
23.2
8
50

Szczegóły

Opis produktu

  • wg DIN 6319G
  • Ze względu na dużą średnicę nadaje się szczególnie do zaciskania nad szczeliną w łapach dociskowych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.