Artikel 8

ADP
M
b
h
SW
FK
HWS 9013/ 6
M 6
11.05
9
10
10
HWS 9013/ 8
M 8
14.4
12
13
10
HWS 9013/10
M10
17.8
15
16
10
HWS 9013/12
M12
20
18
18
10
HWS 9013/16
M16
26.8
24
24
10
HWS 9013/18
M18
30.1
27
27
10
HWS 9013/20
M20
33.5
30
30
10
HWS 9013/24
M24
40
36
36
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enligt DIN 6330B
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.