Artikel 4

ADP
M
d
R
s
d1
HWS 9018/ 8
M8
8.4
12
3.2
17
HWS 9018/10
M10
10.5
15
4
21
HWS 9018/12
M12
13
17
4.6
24
HWS 9018/16
M16
17
22
5.3
30

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enligt DIN 6319C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.