Artículos 5

ADP
M
d
s
d1
HWS 9019/ 8
M8
9.6
5
24
HWS 9019/10
M10
12
5
30
HWS 9019/12
M12
14.2
6
36
HWS 9019/16
M16
19
7
44
HWS 9019/20
M20
23.2
8
50

Detalles

Descripción del producto

  • Según DIN 6319G
  • Diámetro grande que lo hace especialmente adecuado para sujetar a través de la ranura de las bridas
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.