Artikel 8

ADP
M
b
d
h
SW
FK
HWS 9014/ 6
M 6
11.05
14
9
10
10
HWS 9014/ 8
M 8
14.4
18
12
13
10
HWS 9014/10
M10
17.8
22
15
16
10
HWS 9014/12
M12
20
25
18
18
10
HWS 9014/16
M16
26.8
31
24
24
10
HWS 9014/18
M18
30.1
34
27
27
10
HWS 9014/20
M20
33.5
37
30
30
10
HWS 9014/24
M24
40
45
36
36
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enligt DIN 6331
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.