Articolo 5

ADP
M
d
s
d1
HWS 9019/ 8
M8
9.6
5
24
HWS 9019/10
M10
12
5
30
HWS 9019/12
M12
14.2
6
36
HWS 9019/16
M16
19
7
44
HWS 9019/20
M20
23.2
8
50

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Secondo DIN 6319G
  • Grazie al diametro grande, è particolarmente adatta per lo staffaggio sopra la fessura delle staffe di serraggio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.