E 6700
Temperatursensor med bajonettlås
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6700/ 6/12/2000
|
|
6
|
12
|
2000
|
12
|
195
|
|
E 6700/ 8/12/2000
|
|
8
|
12
|
2000
|
12
|
195
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 400°C
Material
- Termoelement typ J (Fe-CuNi DIN EN 60584, klass 1)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig