Articol 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 400 °C

Material

  • Termoelement tip J (Fe-CuNi DIN EN 60584, clasa 1)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.