Ürünler 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 400 °C

Material

  • Thermocouple type J (Fe-CuNi DIN EN 60584, class 1)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.