Izdelek 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 400 °C

Material

  • Termoelement tipa J (Fe-CuNi DIN EN 60584, razred 1)