Artikel 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (vatten): 180°C
  • Högsta temperatur (olja): 220°C

Fördelar

  • Enkel och säker hantering tack vare automatisk låsning vid inkopplingen.
  • Förhindrar oavsiktlig frånkoppling och lämpar sig därför också tack vare den speciella tätningen för högtemperatur-applikationer (olja 220°C, vatten 180°C)
  • Enkel och intuitiv frånkoppling med enhandsmanövrering
  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.