Είδος 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C

Οφέλη

  • Απλός και ασφαλής χειρισμός μέσω αυτόματου κλείδωματως
  • Αποτρέπει την ανεπιθύμητη αποσύνδεση και επομένως είναι κατάλληλο χάρη στην ειδική στεγανοποίηση για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες (λάδι 220 ​​°C, νερό 180 °C)
  • Απλή και διαισθητική αποσύνδεση με λειτουργία με το ένα χέρι
  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.