Artículos 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 220 °C

Ventajas

  • Seguro y fácil de usar gracias al enclavamiento automático al enchufar
  • Evita el desacoplamiento involuntario, por lo que también sirve para aplicaciones a altas temperaturas (aceite: 220 °C, agua: 180 °C) gracias a la junta especial
  • Desacople sencillo e intuitivo con una sola mano
  • Compatible con la norma europea

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.