Ürünler 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

Advantages

  • Kavramada otomatik kilitleme mekanizmasıyla kolay ve güvenli kullanım
  • İstenmeyen ayrışmayı önler ve bu nedenle özel sızdırmazlık sayesinde yüksek sıcaklık uygulamaları (yağ 220 °C, su 180 °C) için de idealdir
  • Tek elle yapılabilen basit ve sezgisel dekuplaj
  • Avrupa standardı ile uyumlu

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.