E 22246
外螺纹型90°安全快插接头
商品 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22246/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
56
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22246/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
56
|
15
|
11
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22246/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
56
|
17
|
13
|
17
|
17
|
6
|
|
E 22246/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
56
|
17
|
12
|
22
|
22
|
9
|
|
E 22246/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
56
|
17
|
12.5
|
22
|
22
|
9
|
详情
Product description
- Maximum pressure: 15 bar
- Maximum temperature (water): 180 °C
- Maximum temperature (oil): 220 °C
产品优势
- 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
- 由于采用了特殊的密封圈,可防止意外退耦,因此也非常适合高温应用(油温 220 °C,水温 180 °C)。
- 简单直观的拆装,单手即可完成
- 符合欧洲标准
Material
- 2.0401 (CuZn)
文件
数据表 E 22246
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
配件
为您推荐