Artikelen 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C

Voordelen

  • Eenvoudig en veilig gebruik door automatische vergrendeling bij het aansluiten
  • Voorkomt onbedoeld ontkoppelen en is zodoende door de speciale afdichting ook ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen (olie 220 °C, water 180 °C)
  • Eenvoudig en intuïtief met één hand te ontkoppelen
  • Compatibel volgens de Europese standaard

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.