E 2187
IsoTemp® högtemperaturslang
Artikel 64
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
Färg
|
R min.
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2187/10/14/ 300/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
|
50
|
17
|
20
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Skydd och isolering: silikon
- Högst flexibel
- Lång livslängd
- Högsta tryck: 60 bar
- Maximal temperatur: 200°C
Material
- PFA, 1.4301, stål förzinkat, silikon
Tillbehör
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig