Artykuły 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (woda): 180°C
  • Maks. temperatura (olej): 220°C

Zalety

  • Prosta i bezpieczna obsługa, dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
  • Zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu, a dzięki specjalnej uszczelce, idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych (olej 220°C, woda 180°C)
  • Łatwe i intuicyjne odłączanie, przystosowane do obsługi jedną ręką
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.