Artikel 4

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20665/10/ 14
10
M 14 x 1.5
35
17
16
28
25
6
41
E 20665/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20665/13/ 16
13
M16 x 1.5
41
22
14
28
26
9
46
E 20665/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur: 140°C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.