E 2000
Anslutningsnippel
Artikel 16
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2000/ 9/ 8
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
24
|
11
|
7
|
4.5
|
|
E 2000/ 9/ 9
|
|
9
|
M 9 x 1
|
24
|
11
|
7
|
5
|
|
E 2000/ 9/ 10
|
|
9
|
M10 x 1
|
24
|
11
|
7
|
6
|
|
E 2000/ 9/11
|
|
9
|
M11 x 1
|
24
|
11
|
7
|
6
|
|
E 2000/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
26
|
15
|
9
|
6
|
|
E 2000/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
24
|
11
|
7
|
6
|
|
E 2000/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
26
|
15
|
9
|
6
|
|
E 2000/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
27
|
17
|
9
|
6
|
|
E 2000/13/ 14
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
26
|
15
|
9
|
9
|
|
E 2000/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
26
|
17
|
9
|
9
|
|
E 2000/13/1/4
|
|
13
|
G 1/4"
|
26
|
15
|
9
|
9
|
|
E 2000/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
26
|
17
|
9
|
9
|
|
E 2000/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
31
|
22
|
12
|
9
|
|
E 2000/19/ 24
|
|
19
|
M24 x 1.5
|
51
|
27
|
16
|
13
|
|
E 2000/19/1/2
|
|
19
|
G 1/2"
|
47
|
22
|
12
|
13
|
|
E 2000/19/3/4
|
|
19
|
G 3/4"
|
51
|
27
|
16
|
13
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximal temperatur: 150°C
- Högsta tryck: 15 bar
Fördelar
- Kompatibel med europeisk standard
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig