Артикул 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22246/ 9/14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
15
11
17
17
6
E 22246/ 9/3/8
9
G 3/8"
56
17
13
17
17
6
E 22246/13/16
13
M16 x 1.5
56
17
12
22
22
9
E 22246/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
22
22
9

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (вода): 180 °C
  • Максимална температура (масло): 220 °C

Предимства

  • Лесно и сигурно боравене чрез автоматичен заключващ механизъм при свързване
  • Предотвратява едно нежелано разделяне и оттук благодарение на специалните уплътнения е също идеално за високо температурни приложения (масло 220 °C, вода 180 °C)
  • Лесно и интуитивно разединяване с една ръка боравене
  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.