Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22106/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22106/13/13
13
13
38
25
22
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (vatten): 180°C
  • Högsta temperatur (olja): 220°C

Fördelar

  • Enkel och säker hantering tack vare automatisk låsning vid inkopplingen.
  • Förhindrar oavsiktlig frånkoppling och lämpar sig därför också tack vare den speciella tätningen för högtemperatur-applikationer (olja 220°C, vatten 180°C)
  • Enkel och intuitiv frånkoppling med enhandsmanövrering
  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.