Articles 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22106/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22106/13/13
13
13
38
25
22
9

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (eau) : 180 °C
  • Température maximale (huile) : 220 °C

Avantages

  • Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l’accouplement
  • Pour éviter un découplage involontaire et donc aussi très apte pour les usages à température élevée (huile 200 °C, eau 160 °C) grâce au joint spécial
  • Découplage simple et intuitif d’une seule main
  • Compatible avec le standards européen

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.