E 21850
Snabb-tempereringsslang
Artikel 18
| |
ADP
|
d2
|
l
[m]
|
Färg
|
Sprängtryck
[bar]
|
R min.
|
d
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21850/10/ 2/B
|
|
10
|
2
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/ 2/R
|
|
10
|
2
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/ 2/S
|
|
10
|
2
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/10/B
|
|
10
|
10
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/10/R
|
|
10
|
10
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/10/S
|
|
10
|
10
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/40/B
|
|
10
|
40
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/40/R
|
|
10
|
40
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/10/40/S
|
|
10
|
40
|
|
200
|
80
|
16
|
10
|
|
E 21850/13/ 2/B
|
|
13
|
2
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/ 2/R
|
|
13
|
2
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/ 2/S
|
|
13
|
2
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/10/B
|
|
13
|
10
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/10/R
|
|
13
|
10
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/10/S
|
|
13
|
10
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/40/B
|
|
13
|
40
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/40/R
|
|
13
|
40
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
|
E 21850/13/40/S
|
|
13
|
40
|
|
200
|
90
|
20
|
12.7
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Info: E 21850 is the follow-up version of E 2185: Optimized outer layer, same technical data
- Högsta tryck: 28 bar
- Högsta temperatur: 140°C
Material
- Syntetiskt gummi
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig