Artikel 6

ADP
d2
l [m]
Färg
d
R min.
d1
E 2182/ 9/30/B
9
30
Blå
16
60
10
E 2182/ 9/30/R
9
30
Röd
16
60
10
E 2182/ 9/30/T
9
30
transparent
16
60
10
E 2182/13/30/B
13
30
Blå
19
80
13
E 2182/13/30/R
13
30
Röd
19
80
13
E 2182/13/30/T
13
30
transparent
19
80
13

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 12 bar
  • Högsta temperatur: 60°C

Material

  • PVC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.