Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22106/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22106/13/13
13
13
38
25
22
9

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C
  • Maximale Temperatur (Öl): 220 °C

Vorteile

  • Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Verhindert ein ungewolltes Entkuppeln und somit aufgrund der speziellen Dichtung auch ideal für Hochtemperaturanwendungen geeignet (Öl 220 °C, Wasser 180 °C)
  • Einfaches und intuitives Entkuppeln durch Einhandbedienung
  • Kompatibel nach europäischem Standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.