Stavka 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22106/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22106/13/13
13
13
38
25
22
9

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
  • Maksimalna temperatura (ulje) 220 °C

Prednosti

  • Jednostavno i sigurno rukovanje uz automatsko zaključavanje pri upravljačkom spajanju i početku rada
  • Sprečava neželjeni početak rada i na taj način zbog specijalne zaptivke idealno i za primenu na visokim temperaturama (ulje 220 °C, voda 180 °C)
  • Jednostavno i intuitivno pokretanje jednoručnim rukovanjem
  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)