Artigos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22106/ 9/ 9
9
9
38
22
17
6
E 22106/13/13
13
13
38
25
22
9

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (água): 180 °C
  • Temperatura máxima (óleo): 220 °C

Vantagens

  • Manuseio fácil e seguro através do mecanismo de bloqueio automático integrado nos acoplamentos
  • Previne o desacoplamento acidental e é, por conseguinte, também ideal para aplicações de alta temperatura (óleo 220 °C, água 180 °C) graças à selagem especial
  • Desacoplamento simples e intuitivo usando apenas uma só mão
  • Compatível com a norma europeia

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.