E 1225
Knappskruv med krage
Artikel 6
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
SW
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1225/ 6 x 10
|
|
M 6
|
10
|
4
|
13.6
|
3.3
|
|
E 1225/ 6 x 12
|
|
M 6
|
12
|
4
|
13.6
|
3.3
|
|
E 1225/ 6 x 16
|
|
M 6
|
16
|
4
|
13.6
|
3.3
|
|
E 1225/ 8 x 16
|
|
M 8
|
16
|
5
|
17.8
|
4.4
|
|
E 1225/ 8 x 20
|
|
M 8
|
20
|
5
|
17.8
|
4.4
|
|
E 1225/10 x 16
|
|
M10
|
16
|
6
|
21.9
|
5.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ISO 7380 - 2
Fördelar
Enkel axial säkring av styrnings- och borrbussningar utan krage
Ingen inklistring eller inpressning av bussningen nödvändig
- Standardiserad enligt ISO-standard i kvalitet 10.9
Material
- 10.9