商品 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

详情

Product description

  • ISO 7380 - 2

Advantages

  • Simple axial securing of guide and drill bushes without collar
  • No gluing or force fitting of the bush necessary
  • Standardised in accordance with the ISO standard, quality 10.9

Material

  • 10.9

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。