Articol 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Detalii

Descriere produs

  • ISO 7380 - 2

Avantaje

  • Permite o fixare simplă axială a bucșelor de ghidare și de găurit fără guler

  • Nu este nevoie de lipirea sau presarea bucșelor

  • Conform standardului ISO de calitate 10,9

Material

  • 10.9
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.