Vare 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • ISO 7380 - 2

Fordele

  • Enkel aksial sikring af styre- og borebøsninger uden krave

  • Det er ikke nødvendigt at lime eller trykke bøsningen

  • Standardiseret efter ISO standard i kvalitet 10.9

Materiale

  • 10.9
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.