Árucikk 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Részletek

Termékleírás

  • ISO 7380 - 2

Előnyök

  • A vezető- és fúróperselyek egyszerű axiális biztosítása

  • Nem szükséges a persely beragasztása vagy bepréselése

  • ISO-szabvány szerint 10.9-es minőségben

Anyag

  • 10.9
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.