Είδος 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • ISO 7380 - 2

Οφέλη

  • Απλή αξονική ασφάλιση των οδηγών δακτυλίων και διάτρησης χωρίς φλάντζα

  • Δεν είναι αναγκαία η κόλληση ή η πίεση του θηλυκού φις

  • Τυποποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO στην ποιότητα 10.9

Υλικό

  • 10.9
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.