Izdelek 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • ISO 7380 - 2

Prednosti

  • Enostavna aksialna pritrditev vodil in vrtalnih puš brez nastavka

  • Ni potrebno lepljenje ali vtiskovanje puš

  • Normirano po ISO standardu v kakovosti 10.9

Material

  • 10.9