Artículos 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Detalles

Descripción del producto

  • ISO 7380 - 2

Ventajas

  • Fácil sujeción axial de casquillos guía y casquillos guía punzones sin valona

  • Para su montaje no se requiere pegamento ni aplicar presión

  • Cumple con la norma ISO, calidad 10.9

Material

  • 10.9
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.