Articles 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Détails

Description du produit

  • ISO 7380 - 2

Avantages

  • Sécurisation axiale aisée de douilles de guidage ou de canons de perçage sans collerette

  • Collage ou insertion par pression de la douille / du canon non nécessaire

  • Normalisée selon le standard ISO en qualité 10.9

Matériau

  • 10.9
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.