Artigos 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Detalhes

Descrição do produto

  • ISO 7380 - 2

Vantagens

  • Bloqueio axial simples de guia e buchas de perfuração sem flange

  • Não necessita de colagem ou pressão para a instalação

  • Normalizado de acordo com a norma ISO na qualidade 10.9

Material

  • 10.9
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.