Artikelen 6

ADP
d1
l1
SW
d3
l3
E 1225/ 6 x 10
M 6
10
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 12
M 6
12
4
13.6
3.3
E 1225/ 6 x 16
M 6
16
4
13.6
3.3
E 1225/ 8 x 16
M 8
16
5
17.8
4.4
E 1225/ 8 x 20
M 8
20
5
17.8
4.4
E 1225/10 x 16
M10
16
6
21.9
5.5

Details

Productbeschrijving

  • ISO 7380 - 2

Voordelen

  • Eenvoudig axiaal borgen van geleidings- en boorbussen zonder kraag

  • Vastlijmen of vastdrukken van de bus niet nodig

  • Genormeerd volgens ISO-standaard in kwaliteit 10.9

Materiaal

  • 10.9
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.