Articol 1

ADP
d1
Pol
n
b
l
s
d2
E 65731/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
22
33
10
10

Detalii

Material

  • Suprafață de contact: Ni/Au

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65731/8/3/1x2 Distributor Y, simplu ȘI

E 65731/8/3/1x2

Distributor Y, simplu ȘI

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.