Articol 1

ADP
d1
b
h
l
l2
E 2196/10-35
10-35
135
280
420
480

Detalii

Descriere produs

  • Pentru colierele de prindere furtun E 2190

Incluse în livrare

  • Două seturi de fălci diferite

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 2196/10-35 Presă montaj colier furtun

E 2196/10-35

Presă montaj colier furtun

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.