E 28395
Cuplă rapidă cu filet exterior, închidere, sistem Stäubli
Articol 3
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28395/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
17
|
55
|
10
|
19
|
|
E 28395/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
22
|
61
|
10
|
25
|
|
E 28395/12/1/2
|
|
12
|
G 1/2"
|
27
|
72
|
12
|
31
|
Detalii
Descriere produs
- Etanșare: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Material
- 2.041 (CuZn), bucșă oțel inoxidabil
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră