Articol 4

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22348/ 9/ 14
9
M14 x 1.5
56
15
11
17
17
6
E 22348/ 9/1/4
9
G 1/4"
56
14
12
17
17
6
E 22348/13/ 16
13
M16 x 1.5
56
17
12
19
22
9
E 22348/13/3/8
13
G 3/8"
56
17
12.5
19
22
9

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (apă): 180 °C
  • Temperatură maximă (ulei): 220 °C

Material

  • 1.4305
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.