Articol 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22109/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 22109/13/13
13
13
36
25
22
9

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru folosirea în camere sterile
  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C

Avantaje

  • Ideal pentru folosirea la producția în camere sterile – de ex. domeniul medical
  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 1.4305
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.