Articol 2

ADP
d2
l1
d4
SW
l2
d3
l4
E 1518/18/ 32/ 12
18
32
M12
22
25
25
16
E 1518/18/ 32/ 16
18
32
M16
24
25
27
21

Detalii

Material

  • 1.2379 ≈56 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.