Artigos 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17151/ 3
2.35
58
9.5
6
2.6
0.5
4
M 3
WZG 17151/ 4
3.1
58
12.5
6
3.4
0.7
4
M 4
WZG 17151/ 5
3.8
58
16
6
4.3
0.8
4
M 5
WZG 17151/ 6
4.8
58
20
6
5.1
1
4
M 6
WZG 17151/ 8
5.95
58
24
6
6.9
1.25
4
M 8
WZG 17151/10
7.8
61
23
8
8.6
1.5
4
M10
WZG 17151/12
9
73
26
10
10.3
1.75
5
M12

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para roscas métricas ISO em aço temperado

Material

  • Metal duro, revestimento TiAlSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.