Artykuły 8

ADP
d1
Typ
b
l
l1
d2
l2
l3
d4
l4
SW
E 20871/ 10/A
M10 x 1
Typ A
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/8/A
G 1/8"
Typ A
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/4/A
G 1/4"
Typ A
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
20
6
E 20871/3/8/A
G 3/8"
Typ A
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
25
8
E 20871/ 10/B
M10 x 1
Typ B
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/8/B
G 1/8"
Typ B
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/4/B
G 1/4"
Typ B
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
25
6
E 20871/3/8/B
G 3/8"
Typ B
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
30
8

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura (woda): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)
  • Maks. temperatura (olej): 180°C ( wartość szczytowa 200°C)

Materiał

  • 1.4305, FKM-plus

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.